Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Šestihranné šrouby z nerezové oceli, Hygienic DESIGN
K1411

Šestihranné šrouby z nerezové oceli, Hygienic DESIGN

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4404.Provedení: Leštěno.Upozornění:Povrch šestihranného šroubu je leštěný a s ohledem na tvarování je optimalizovaný pro použití v hygienické oblasti.
Hlava šroubu je na čelní straně polokulová a kuželový nákružek je proveden s odpovídajícím úhybem.
Namísto rušivých vyražení nebo prohloubení vykazuje hlava šroubu hladký povrch, který má hloubku drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm.
Nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku vůbec nepřilnou, je zajištěno snadné čištění.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1411 Šestihranné šrouby z nerezové oceli, Hygienic DESIGN 153 kB

Výkresy

Šestihranné šrouby z nerezové oceli, Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

HKLSWCADPřís.CenaObjednat
K1411.03X06M3733,865,5 na požádání
K1411.03X08M3733,885,5 na požádání
K1411.03X12M3733,8125,5 na požádání
K1411.03X16M3733,8165,5 na požádání
K1411.03X20M3733,8205,5 na požádání
K1411.03X25M3733,8255,5 na požádání
K1411.03X30M3733,8305,5 na požádání
K1411.04X08M49,23487 na požádání
K1411.04X12M49,234127 na požádání
K1411.04X16M49,234167 na požádání
K1411.04X20M49,234207 na požádání
K1411.04X25M49,234257 na požádání
K1411.04X30M49,234307 na požádání
K1411.04X35M49,234357 na požádání
K1411.04X40M49,234407 na požádání
K1411.05X12M510,53,74,7128 na požádání
K1411.05X16M510,53,74,7168 na požádání
K1411.05X20M510,53,74,7208 na požádání
K1411.05X25M510,53,74,7258 na požádání
K1411.05X30M510,53,74,7308 na požádání
K1411.05X35M510,53,74,7358 na požádání
K1411.05X40M510,53,74,7408 na požádání
K1411.05X45M510,53,74,7458 na požádání
K1411.05X50M510,53,74,7508 na požádání
K1411.06X12M613451210 na požádání
K1411.06X16M613451610 na požádání
K1411.06X20M613452010 na požádání
K1411.06X25M613452510 na požádání
K1411.06X30M613453010 na požádání
K1411.06X35M613453510 na požádání
K1411.06X40M613454010 na požádání
K1411.06X45M613454510 na požádání
K1411.06X50M613455010 na požádání
K1411.06X55M613455510 na požádání
K1411.06X60M613456010 na požádání
K1411.08X16M816,85,56,51613 na požádání
K1411.08X20M816,85,56,52013 na požádání
K1411.08X25M816,85,56,52513 na požádání
K1411.08X30M816,85,56,53013 na požádání
K1411.08X35M816,85,56,53513 na požádání
K1411.08X40M816,85,56,54013 na požádání
K1411.08X45M816,85,56,54513 na požádání
K1411.08X50M816,85,56,55013 na požádání
K1411.08X55M816,85,56,55513 na požádání
K1411.08X60M816,85,56,56013 na požádání
K1411.10X20M1020,67,38,32016 na požádání
K1411.10X25M1020,67,38,32516 na požádání
K1411.10X30M1020,67,38,33016 na požádání
K1411.10X35M1020,67,38,33516 na požádání
K1411.10X40M1020,67,38,34016 na požádání
K1411.10X45M1020,67,38,34516 na požádání
K1411.10X50M1020,67,38,35016 na požádání
K1411.10X55M1020,67,38,35516 na požádání
K1411.10X60M1020,67,38,36016 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33