Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0869

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 / DIN EN...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Ocel třídy pevnosti 12.9, černá.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0869 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 / DIN EN ISO 4762 178 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 51,1 kB

Výkresy

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloTřída pevnostiDLBDKKSWCADPřís.CenaObjednat
K0869.206X1812.9M618241065 na požádání
K0869.206X2012.9M620241065 na požádání
K0869.206X2512.9M625241065 na požádání
K0869.206X3012.9M630241065 na požádání
K0869.206X3512.9M635241065 na požádání
K0869.206X4012.9M640241065 na požádání
K0869.206X4512.9M645241065 na požádání
K0869.206X5012.9M650241065 na požádání
K0869.206X5512.9M655241065 na požádání
K0869.206X6012.9M660241065 na požádání
K0869.206X6512.9M665241065 na požádání
K0869.206X7012.9M670241065 na požádání
K0869.206X8012.9M680241065 na požádání
K0869.206X9012.9M690241065 na požádání
K0869.206X10012.9M6100241065 na požádání
K0869.208X2012.9M820281386 na požádání
K0869.208X2512.9M825281386 na požádání
K0869.208X3012.9M830281386 na požádání
K0869.208X3512.9M835281386 na požádání
K0869.208X4012.9M840281386 na požádání
K0869.208X4512.9M845281386 na požádání
K0869.208X5012.9M850281386 na požádání
K0869.208X5512.9M855281386 na požádání
K0869.208X6012.9M860281386 na požádání
K0869.208X6512.9M865281386 na požádání
K0869.208X7012.9M870281386 na požádání
K0869.208X8012.9M880281386 na požádání
K0869.208X9012.9M890281386 na požádání
K0869.208X10012.9M8100281386 na požádání
K0869.208X12012.9M8120281386 na požádání
K0869.210X3012.9M10303216108 na požádání
K0869.210X3512.9M10353216108 na požádání
K0869.210X4012.9M10403216108 na požádání
K0869.210X4512.9M10453216108 na požádání
K0869.210X5012.9M10503216108 na požádání
K0869.210X5512.9M10553216108 na požádání
K0869.210X6012.9M10603216108 na požádání
K0869.210X6512.9M10653216108 na požádání
K0869.210X7012.9M10703216108 na požádání
K0869.210X7512.9M10753216108 na požádání
K0869.210X8012.9M10803216108 na požádání
K0869.210X9012.9M10903216108 na požádání
K0869.210X10012.9M101003216108 na požádání
K0869.210X11012.9M101103216108 na požádání
K0869.210X12012.9M101203216108 na požádání
K0869.210X13012.9M101303216108 na požádání
K0869.210X14012.9M101403216108 na požádání
K0869.212X3012.9M123036181210 na požádání
K0869.212X3512.9M123536181210 na požádání
K0869.212X4012.9M124036181210 na požádání
K0869.212X4512.9M124536181210 na požádání
K0869.212X5012.9M125036181210 na požádání
K0869.212X5512.9M125536181210 na požádání
K0869.212X6012.9M126036181210 na požádání
K0869.212X6512.9M126536181210 na požádání
K0869.212X7012.9M127036181210 na požádání
K0869.212X7512.9M127536181210 na požádání
K0869.212X8012.9M128036181210 na požádání
K0869.212X9012.9M129036181210 na požádání
K0869.212X10012.9M1210036181210 na požádání
K0869.212X11012.9M1211036181210 na požádání
K0869.212X12012.9M1212036181210 na požádání
K0869.212X13012.9M1213036181210 na požádání
K0869.212X14012.9M1214036181210 na požádání
K0869.216X3512.9M163544241614 na požádání
K0869.216X4012.9M164044241614 na požádání
K0869.216X4512.9M164544241614 na požádání
K0869.216X5012.9M165044241614 na požádání
K0869.216X5512.9M165544241614 na požádání
K0869.216X6012.9M166044241614 na požádání
K0869.216X6512.9M166544241614 na požádání
K0869.216X7012.9M167044241614 na požádání
K0869.216X7512.9M167544241614 na požádání
K0869.216X8012.9M168044241614 na požádání
K0869.216X9012.9M169044241614 na požádání
K0869.216X10012.9M1610044241614 na požádání
K0869.216X11012.9M1611044241614 na požádání
K0869.216X12012.9M1612044241614 na požádání
K0869.216X13012.9M1613044241614 na požádání
K0869.216X14012.9M1614044241614 na požádání
K0869.216X15012.9M1615044241614 na požádání
K0869.216X16012.9M1616044241614 na požádání
K0869.216X17012.9M1617044241614 na požádání
K0869.216X18012.9M1618044241614 na požádání
K0869.216X20012.9M1620044241614 na požádání
K0869.218X3512.9M183548271814 na požádání
K0869.218X4012.9M184048271814 na požádání
K0869.218X4512.9M184548271814 na požádání
K0869.218X5012.9M185048271814 na požádání
K0869.218X5512.9M185548271814 na požádání
K0869.218X6012.9M186048271814 na požádání
K0869.218X6512.9M186548271814 na požádání
K0869.218X7012.9M187048271814 na požádání
K0869.218X7512.9M187548271814 na požádání
K0869.218X8012.9M188048271814 na požádání
K0869.218X9012.9M189048271814 na požádání
K0869.218X10012.9M1810048271814 na požádání
K0869.218X11012.9M1811048271814 na požádání
K0869.218X12012.9M1812048271814 na požádání
K0869.218X13012.9M1813048271814 na požádání
K0869.218X14012.9M1814048271814 na požádání
K0869.218X15012.9M1815048271814 na požádání
K0869.218X16012.9M1816048271814 na požádání
K0869.218X17012.9M1817048271814 na požádání
K0869.218X18012.9M1818048271814 na požádání
K0869.218X20012.9M1820048271814 na požádání
K0869.220X4012.9M204052302017 na požádání
K0869.220X4512.9M204552302017 na požádání
K0869.220X5012.9M205052302017 na požádání
K0869.220X5512.9M205552302017 na požádání
K0869.220X6012.9M206052302017 na požádání
K0869.220X6512.9M206552302017 na požádání
K0869.220X7012.9M207052302017 na požádání
K0869.220X7512.9M207552302017 na požádání
K0869.220X8012.9M208052302017 na požádání
K0869.220X9012.9M209052302017 na požádání
K0869.220X10012.9M2010052302017 na požádání
K0869.220X11012.9M2011052302017 na požádání
K0869.220X12012.9M2012052302017 na požádání
K0869.220X13012.9M2013052302017 na požádání
K0869.220X14012.9M2014052302017 na požádání
K0869.220X15012.9M2015052302017 na požádání
K0869.220X16012.9M2016052302017 na požádání
K0869.220X17012.9M2017052302017 na požádání
K0869.220X18012.9M2018052302017 na požádání
K0869.220X20012.9M2020052302017 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33