Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 / DIN EN ISO 4762, s pojistkou LONG-LOK
K0869

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 /...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A 2).

Pojistka závitu LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, černá.
Nerez A 2-70, bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0869 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 / DIN EN ISO 4762, s pojistkou LONG-LOK 143 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 51,1 kB

Výkresy

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 / DIN EN ISO 4762, s pojistkou LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

D

LBDKKL1SWMoment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0869.804X10ocelM410-74530,150,22 na požádání
K0869.804X12ocelM412-74530,150,22 na požádání
K0869.804X16ocelM416-74630,150,22 na požádání
K0869.804X20ocelM420-74730,150,22 na požádání
K0869.804X25ocelM425-74730,150,22 na požádání
K0869.805X10ocelM510-8,55540,250,1 na požádání
K0869.805X12ocelM512-8,55640,250,1 na požádání
K0869.805X16ocelM516-8,55740,250,1 na požádání
K0869.805X20ocelM520-8,55740,250,1 na požádání
K0869.805X25ocelM525-8,55840,250,1 na požádání
K0869.805X30ocelM530228,55840,250,1 na požádání
K0869.805X40ocelM540228,55840,250,1 na požádání
K0869.806X10ocelM610-106550,450,25 na požádání
K0869.806X12ocelM612-106650,450,25 na požádání
K0869.806X16ocelM616-106750,450,25 na požádání
K0869.806X20ocelM620-106750,450,25 na požádání
K0869.806X25ocelM625-106850,450,25 na požádání
K0869.806X30ocelM630-106850,450,25 na požádání
K0869.806X35ocelM63524106850,450,25 na požádání
K0869.806X40ocelM64024106850,450,25 na požádání
K0869.806X45ocelM64524106850,450,25 na požádání
K0869.806X50ocelM65024106850,450,25 na požádání
K0869.808X16ocelM816-138760,80,4 na požádání
K0869.808X20ocelM820-138860,80,4 na požádání
K0869.808X25ocelM825-138860,80,4 na požádání
K0869.808X30ocelM830-138860,80,4 na požádání
K0869.808X35ocelM835-1381060,80,4 na požádání
K0869.808X40ocelM840281381060,80,4 na požádání
K0869.808X45ocelM845281381060,80,4 na požádání
K0869.810X25ocelM1025-16101081,70,9 na požádání
K0869.810X30ocelM1030-16101081,70,9 na požádání
K0869.810X40ocelM1040-16101281,70,9 na požádání
K0869.810X50ocelM10503216101281,70,9 na požádání
K0869.812X30ocelM1230-181210101,80,9 na požádání
K0869.812X40ocelM1240-181212101,80,9 na požádání
K0869.812X50ocelM1250-181212101,80,9 na požádání
K0869.904X10nerezová ocelM410-74530,150,22 na požádání
K0869.904X12nerezová ocelM412-74530,150,22 na požádání
K0869.904X16nerezová ocelM416-74630,150,22 na požádání
K0869.904X20nerezová ocelM420-74730,150,22 na požádání
K0869.904X25nerezová ocelM425-74730,150,22 na požádání
K0869.905X10nerezová ocelM510-8,55540,250,1 na požádání
K0869.905X12nerezová ocelM512-8,55640,250,1 na požádání
K0869.905X16nerezová ocelM516-8,55740,250,1 na požádání
K0869.905X20nerezová ocelM520-8,55740,250,1 na požádání
K0869.905X25nerezová ocelM525-8,55840,250,1 na požádání
K0869.905X30nerezová ocelM530228,55840,250,1 na požádání
K0869.905X40nerezová ocelM540228,55840,250,1 na požádání
K0869.906X10nerezová ocelM610-106550,450,25 na požádání
K0869.906X12nerezová ocelM612-106650,450,25 na požádání
K0869.906X16nerezová ocelM616-106750,450,25 na požádání
K0869.906X20nerezová ocelM620-106750,450,25 na požádání
K0869.906X25nerezová ocelM625-106850,450,25 na požádání
K0869.906X30nerezová ocelM630-106850,450,25 na požádání
K0869.906X35nerezová ocelM63524106850,450,25 na požádání
K0869.906X40nerezová ocelM64024106850,450,25 na požádání
K0869.906X45nerezová ocelM64524106850,450,25 na požádání
K0869.906X50nerezová ocelM65024106850,450,25 na požádání
K0869.908X16nerezová ocelM816-138760,80,4 na požádání
K0869.908X20nerezová ocelM820-138860,80,4 na požádání
K0869.908X25nerezová ocelM825-138860,80,4 na požádání
K0869.908X30nerezová ocelM830-138860,80,4 na požádání
K0869.908X35nerezová ocelM835-1381060,80,4 na požádání
K0869.908X40nerezová ocelM840281381060,80,4 na požádání
K0869.908X45nerezová ocelM845281381060,80,4 na požádání
K0869.910X25nerezová ocelM1025-16101081,70,9 na požádání
K0869.910X30nerezová ocelM1030-16101081,70,9 na požádání
K0869.910X40nerezová ocelM1040-16101281,70,9 na požádání
K0869.910X50nerezová ocelM10503216101281,70,9 na požádání
K0869.912X30nerezová ocelM1230-181210101,80,9 na požádání
K0869.912X40nerezová ocelM1240-181212101,80,9 na požádání
K0869.912X50nerezová ocelM1250-181212101,80,9 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33