Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení DIN 982 / nerezová ocel podobné DIN 982
K1147

Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A 2).Provedení: Ocel galvanicky zinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Při našroubování matice na závit dojde k plastické a elastické deformaci plastového kroužku. Elastický podíl zaktivuje radiálně působící silovou pojistku proti uvolnění matice.

Plastová pojistka může správně fungovat pouze tehdy, pokud se šestihranná matice plně nachází na šroubovém spoji. Je třeba zvolit takovou délku šroubu, aby z matice vyčnívaly nejméně dvě otáčky závitu.

Z důvodu plastické deformace plastové pojistky smí být tato šestihranná matice použita pouze jednorázově.
Teplotní rozsah:-50 °C až +120 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1147 Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení DIN 982 / nerezová ocel podobné DIN 982 156 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 51,1 kB

Výkresy

Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení DIN 982 / nerezová ocel podobné DIN 982

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DINTřída pevnostiD

EHMSWCADPřís.CenaObjednat
K1147.204ocelDIN 9826-8M47,6662,97 na požádání
K1147.205ocelDIN 9828M58,796,34,48 na požádání
K1147.206ocelDIN 9828M611,0584,910 na požádání
K1147.208ocelDIN 9828M814,389,56,4413 na požádání
K1147.210ocelDIN 9828M1018,911,58,0417 na požádání
K1147.212ocelDIN 9828M1221,11410,3719 na požádání
K1147.214ocelDIN 9828M1423,91612,122 na požádání
K1147.216ocelDIN 9828M1626,761814,124 na požádání
K1147.220ocelDIN 9828M2032,952216,930 na požádání
K1147.224ocelDIN 9828M2439,552820,236 na požádání
K1147.310ocelDIN 98210M1018,911,58,0417 na požádání
K1147.312ocelDIN 98210M1221,11410,3719 na požádání
K1147.316ocelDIN 98210M1626,761814,124 na požádání
K1147.320ocelDIN 98210M2032,952216,930 na požádání
K1147.324ocelDIN 98210M2439,552820,236 na požádání
K1147.105nerezová ocelpodobné DIN 982-M58,796,34,48 na požádání
K1147.106nerezová ocelpodobné DIN 982-M611,0584,910 na požádání
K1147.108nerezová ocelpodobné DIN 982-M814,389,56,4413 na požádání
K1147.110nerezová ocelpodobné DIN 982-M1018,911,58,0417 na požádání
K1147.112nerezová ocelpodobné DIN 982-M1221,11410,3719 na požádání
K1147.116nerezová ocelpodobné DIN 982-M1626,761814,124 na požádání
K1147.120nerezová ocelpodobné DIN 982-M2032,952216,930 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33