Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem, vnitřní závit
K0183_IG

Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem, vnitřní závit

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Pouzdro z oceli, pozinkované nebo z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0183_IG Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem, vnitřní závit 142 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Trojcípé ovládací úchytky s vysokým nákružkem, vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
DD1D3HTCADPřís.CenaObjednat
K0183.14006KocelM640142212 na požádání
K0183.15008KocelM850182814 na požádání
K0183.16210KocelM1062223514 na požádání
K0183.24006Knerezová ocelM64012229 na požádání
K0183.25008Knerezová ocelM850152813 na požádání
K0183.26210Knerezová ocelM1062183513 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33