Skupiny zboží
Rýhované matice z oceli a nerezové oceli DIN 6303, provedení A, bez otvoru pro kolík
K0137_A

Rýhované matice z oceli a nerezové oceli DIN 6303, provedení A,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Automatová ocel 1.0718.
Nerez 1.4305.
Provedení: Automatová ocel, brynýrováno.
Nerez lesklá.
Upozornění:Z důvodu lepších hmatových vlastností byly oproti DIN zvoleny větší rozteče.Odkaz na výkres:
Provedení A: bez otvoru pro kolík
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0137_A Rýhované matice z oceli a nerezové oceli DIN 6303, provedení A, bez otvoru pro kolík 177 kB

Výkresy

Rýhované matice z oceli a nerezové oceli DIN 6303, provedení A, bez otvoru pro kolík

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D3D4HKTCADPřís.CenaObjednat
K0137.105Aautomatová ocelM52014151287 1,25 €
K0137.106Aautomatová ocelM624161814108 1,47 €
K0137.108Aautomatová ocelM8302024171210 1,99 €
K0137.110Aautomatová ocelM10362830201412 3,06 €
K0137.112Aautomatová ocelM12403234241614 4,35 €
K0137.1052Anerezová ocelM52014151287 2,53 €
K0137.1062Anerezová ocelM624161814108 2,95 €
K0137.1082Anerezová ocelM8302024171210 3,99 €
K0137.1102Anerezová ocelM10362830201412 6,09 €
K0137.1122Anerezová ocelM12403234241614 8,43 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33