Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rýhovaná ovládací kola, provedení L, s vnějším závitem
K0260_L

Rýhovaná ovládací kola, provedení L, s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Závitový čep z oceli 5.8.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Upozornění:Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U tmavošedé barvy krytky se žádný kód neuvádí.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0260_L Rýhovaná ovládací kola, provedení L, s vnějším závitem 623 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Rýhovaná ovládací kola, provedení L, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
VelikostDD1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0260.5105X10Ltmavošedá RAL 70211M54016,5311310 na požádání
K0260.51055X10Lsvětle šedá RAL 70351M54016,5311310 na požádání
K0260.51056X10Lbezpečnostní červená RAL 30201M54016,5311310 na požádání
K0260.51057X10Lřepkově žlutá RAL 10211M54016,5311310 na požádání
K0260.5105X20Ltmavošedá RAL 70211M54016,5311320 na požádání
K0260.51055X20Lsvětle šedá RAL 70351M54016,5311320 na požádání
K0260.51056X20Lbezpečnostní červená RAL 30201M54016,5311320 na požádání
K0260.51057X20Lřepkově žlutá RAL 10211M54016,5311320 na požádání
K0260.5105X40Ltmavošedá RAL 70211M54016,5311340 na požádání
K0260.51055X40Lsvětle šedá RAL 70351M54016,5311340 na požádání
K0260.51056X40Lbezpečnostní červená RAL 30201M54016,5311340 na požádání
K0260.51057X40Lřepkově žlutá RAL 10211M54016,5311340 na požádání
K0260.5106X10Ltmavošedá RAL 70211M64016,5311310 na požádání
K0260.51065X10Lsvětle šedá RAL 70351M64016,5311310 na požádání
K0260.51066X10Lbezpečnostní červená RAL 30201M64016,5311310 na požádání
K0260.51067X10Lřepkově žlutá RAL 10211M64016,5311310 na požádání
K0260.5106X20Ltmavošedá RAL 70211M64016,5311320 na požádání
K0260.51065X20Lsvětle šedá RAL 70351M64016,5311320 na požádání
K0260.51066X20Lbezpečnostní červená RAL 30201M64016,5311320 na požádání
K0260.51067X20Lřepkově žlutá RAL 10211M64016,5311320 na požádání
K0260.5106X40Ltmavošedá RAL 70211M64016,5311340 na požádání
K0260.51065X40Lsvětle šedá RAL 70351M64016,5311340 na požádání
K0260.51066X40Lbezpečnostní červená RAL 30201M64016,5311340 na požádání
K0260.51067X40Lřepkově žlutá RAL 10211M64016,5311340 na požádání
K0260.5108X15Ltmavošedá RAL 70211M84016,5311315 na požádání
K0260.51085X15Lsvětle šedá RAL 70351M84016,5311315 na požádání
K0260.51086X15Lbezpečnostní červená RAL 30201M84016,5311315 na požádání
K0260.51087X15Lřepkově žlutá RAL 10211M84016,5311315 na požádání
K0260.5108X30Ltmavošedá RAL 70211M84016,5311330 na požádání
K0260.51085X30Lsvětle šedá RAL 70351M84016,5311330 na požádání
K0260.51086X30Lbezpečnostní červená RAL 30201M84016,5311330 na požádání
K0260.51087X30Lřepkově žlutá RAL 10211M84016,5311330 na požádání
K0260.5108X60Ltmavošedá RAL 70211M84016,5311360 na požádání
K0260.51085X60Lsvětle šedá RAL 70351M84016,5311360 na požádání
K0260.51086X60Lbezpečnostní červená RAL 30201M84016,5311360 na požádání
K0260.51087X60Lřepkově žlutá RAL 10211M84016,5311360 na požádání
K0260.5208X15Ltmavošedá RAL 70212M85018361515 na požádání
K0260.52085X15Lsvětle šedá RAL 70352M85018361515 na požádání
K0260.52086X15Lbezpečnostní červená RAL 30202M85018361515 na požádání
K0260.52087X15Lřepkově žlutá RAL 10212M85018361515 na požádání
K0260.5208X30Ltmavošedá RAL 70212M85018361530 na požádání
K0260.52085X30Lsvětle šedá RAL 70352M85018361530 na požádání
K0260.52086X30Lbezpečnostní červená RAL 30202M85018361530 na požádání
K0260.52087X30Lřepkově žlutá RAL 10212M85018361530 na požádání
K0260.5208X60Ltmavošedá RAL 70212M85018361560 na požádání
K0260.52085X60Lsvětle šedá RAL 70352M85018361560 na požádání
K0260.52086X60Lbezpečnostní červená RAL 30202M85018361560 na požádání
K0260.52087X60Lřepkově žlutá RAL 10212M85018361560 na požádání
K0260.5210X20Ltmavošedá RAL 70212M105018361520 na požádání
K0260.52105X20Lsvětle šedá RAL 70352M105018361520 na požádání
K0260.52106X20Lbezpečnostní červená RAL 30202M105018361520 na požádání
K0260.52107X20Lřepkově žlutá RAL 10212M105018361520 na požádání
K0260.5210X30Ltmavošedá RAL 70212M105018361530 na požádání
K0260.52105X30Lsvětle šedá RAL 70352M105018361530 na požádání
K0260.52106X30Lbezpečnostní červená RAL 30202M105018361530 na požádání
K0260.52107X30Lřepkově žlutá RAL 10212M105018361530 na požádání
K0260.5210X60Ltmavošedá RAL 70212M105018361560 na požádání
K0260.52105X60Lsvětle šedá RAL 70352M105018361560 na požádání
K0260.52106X60Lbezpečnostní červená RAL 30202M105018361560 na požádání
K0260.52107X60Lřepkově žlutá RAL 10212M105018361560 na požádání
K0260.5310X20Ltmavošedá RAL 70213M106322411720 na požádání
K0260.53105X20Lsvětle šedá RAL 70353M106322411720 na požádání
K0260.53106X20Lbezpečnostní červená RAL 30203M106322411720 na požádání
K0260.53107X20Lřepkově žlutá RAL 10213M106322411720 na požádání
K0260.5310X30Ltmavošedá RAL 70213M106322411730 na požádání
K0260.53105X30Lsvětle šedá RAL 70353M106322411730 na požádání
K0260.53106X30Lbezpečnostní červená RAL 30203M106322411730 na požádání
K0260.53107X30Lřepkově žlutá RAL 10213M106322411730 na požádání
K0260.5310X60Ltmavošedá RAL 70213M106322411760 na požádání
K0260.53105X60Lsvětle šedá RAL 70353M106322411760 na požádání
K0260.53106X60Lbezpečnostní červená RAL 30203M106322411760 na požádání
K0260.53107X60Lřepkově žlutá RAL 10213M106322411760 na požádání
K0260.5312X30Ltmavošedá RAL 70213M126322411730 na požádání
K0260.53125X30Lsvětle šedá RAL 70353M126322411730 na požádání
K0260.53126X30Lbezpečnostní červená RAL 30203M126322411730 na požádání
K0260.53127X30Lřepkově žlutá RAL 10213M126322411730 na požádání
K0260.5312X60Ltmavošedá RAL 70213M126322411760 na požádání
K0260.53125X60Lsvětle šedá RAL 70353M126322411760 na požádání
K0260.53126X60Lbezpečnostní červená RAL 30203M126322411760 na požádání
K0260.53127X60Lřepkově žlutá RAL 10213M126322411760 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33