Skupiny zboží
Rýhovaná ovládací kola, provedení E, se zalícovaným pouzdrem, bez krytky
K0260_E

Rýhovaná ovládací kola, provedení E, se zalícovaným pouzdrem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Pouzdro z oceli 5.8.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0260_E Rýhovaná ovládací kola, provedení E, se zalícovaným pouzdrem, bez krytky 193 kB

Výkresy

Rýhovaná ovládací kola, provedení E, se zalícovaným pouzdrem, bez krytky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0260.3106E64016,5301310 1,84 €
K0260.3208E85018351514 2,49 €
K0260.3310E106322401714 3,59 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33