- K0261_D
Rýhovaná ovládací kola, ocelové části, z nerezové oceli, provedení D se závitovým pouzdrem, bez víka
- K0261_K
Rýhovaná ovládací kola, ocelové části, z nerezové oceli, provedení K se závitovým pouzdrem, s krytkou
- K0261_L
Rýhovaná ovládací kola, ocelové části z nerezové oceli, provedení L, s vnějším závitem
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
K0261_DRýhovaná ovládací kola, ocelové části, z nerezové oceli,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast šedočerný.
Pouzdro popř. závitový čep z nerezi 1.4305.Provedení: Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0261.1105 | D | M5 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | | | 2,68 € | | K0261.1106 | D | M6 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | | | 2,68 € | | K0261.1108 | D | M8 | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 14 | | | 2,98 € | | K0261.1208 | D | M8 | 50 | 18 | 35 | 15 | 14 | | | 3,59 € | | K0261.1210 | D | M10 | 50 | 18 | 35 | 15 | 14 | | | 3,60 € | | K0261.1310 | D | M10 | 63 | 22 | 40 | 17 | 14 | | | 4,37 € | | K0261.1312 | D | M12 | 63 | 22 | 40 | 17 | 18 | | | 4,77 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|