K0158_EKulové knoflíky z termoplastu DIN 319 rozšířené, provedení E, s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast, černý. Pouzdro ocel.Provedení: Ocel, pozinkovaná.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0158.22005 | E | M5 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 0,55 € | | K0158.22006 | E | M6 | 20 | 12 | 18 | 7,5 | | | 0,58 € | | K0158.22506 | E | M6 | 25 | 15 | 22,5 | 9 | | | 0,58 € | | K0158.22508 | E | M8 | 25 | 15 | 22,5 | 9 | | | 0,72 € | | K0158.23208 | E | M8 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 0,89 € | | K0158.23210 | E | M10 | 32 | 18 | 29 | 12 | | | 1,06 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|