K0650_KKulové knoflíky dle DIN 319, provedení K |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Provedení: Leštěno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | Ocelový klíč | D | D1 | D6 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0650.316043 | K | s lícovaným otvorem | nerezová ocel | 1.4301 | 6 | 16 | 8 | 15 | 10 | | | 4,60 € | | K0650.320053 | K | s lícovaným otvorem | nerezová ocel | 1.4301 | 8 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | 5,07 € | | K0650.325063 | K | s lícovaným otvorem | nerezová ocel | 1.4301 | 10 | 25 | 15 | 22,5 | 16 | | | 7,43 € | | K0650.332083 | K | s lícovaným otvorem | nerezová ocel | 1.4301 | 12 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | 11,10 € | | K0650.340103 | K | s lícovaným otvorem | nerezová ocel | 1.4301 | 16 | 40 | 22 | 37 | 25 | | | 19,66 € | | K0650.350123 | K | s lícovaným otvorem | nerezová ocel | 1.4301 | 20 | 50 | 28 | 46 | 32 | | | 30,77 € | | K0650.316042 | K | s lícovaným otvorem | hliník | - | 6 | 16 | 8 | 15 | 10 | | | 3,43 € | | K0650.320052 | K | s lícovaným otvorem | hliník | - | 8 | 20 | 12 | 18 | 12 | | | 3,53 € | | K0650.325062 | K | s lícovaným otvorem | hliník | - | 10 | 25 | 15 | 22,5 | 16 | | | 4,92 € | | K0650.332082 | K | s lícovaným otvorem | hliník | - | 12 | 32 | 18 | 29 | 20 | | | 7,08 € | | K0650.340102 | K | s lícovaným otvorem | hliník | - | 16 | 40 | 22 | 37 | 25 | | | 10,19 € | | K0650.350122 | K | s lícovaným otvorem | hliník | - | 20 | 50 | 28 | 46 | 32 | | | 14,77 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|