Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Knoflíky s rýhováním biopolymer s vnitřním závitem
K0247_IG

Knoflíky s rýhováním biopolymer s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Biopolymer, buk.
Pouzdro ocelové 5.8
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Přírodní buk s bukovými vlákny nebo tmavošedě zbarvený.
Přednosti:Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu).
Šetření omezených fosilních zdrojů.
Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů v Německu.
Vlastnosti:Dobrá mechanická pevnost (ověřeno zkouškou, s nejméně dvojnásobnou bezpečností).
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).
Hodí se pro venkovní použití (není biologicky odbouratelný).
Dobrá odolnost proti silným kyselinám a louhům.
Krátkodobě odolný proti alkoholům, palivům, minerálním olejům, tukům.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0247_IG Knoflíky s rýhováním biopolymer s vnitřním závitem 206 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB
 Technické informace NATURE grip 186 kB

Výkresy

Knoflíky s rýhováním biopolymer s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
D

D1D2D3HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0247.10104143Prírodní bukM421141922810 na požádání
K0247.10105143Prírodní bukM521141922810 na požádání
K0247.10106143Prírodní bukM621141922810 na požádání
K0247.1010490tmavošedá RAL 7021M421141922810 na požádání
K0247.1010590tmavošedá RAL 7021M521141922810 na požádání
K0247.1010690tmavošedá RAL 7021M621141922810 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33