Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Ploché knoflíky s vnitřním závitem
K0157_IG

Ploché knoflíky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0157_IG Ploché knoflíky s vnitřním závitem 140 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Ploché knoflíky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2D3HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
K0157.05KM51610618597 na požádání
K0157.06KM6251410299139 na požádání
K0157.08KM832181237111712 na požádání
K0157.10KM1036201342122015 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33