Skupiny zboží
Křídlové matice "Miniwing" s průběžným vnitřním závitem
K0658

Křídlové matice "Miniwing" s průběžným vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchytka termoplast.
Pouzdro z oceli 5.8 nebo nerez 1.4305.
Provedení: Rukojeť tmavošedá.
Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0658 Křídlové matice "Miniwing" s průběžným vnitřním závitem 174 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Křídlové matice "Miniwing" s průběžným vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
komponenty
DCADPřís.CenaObjednat
K0658.1004ocelM4 na požádání
K0658.1005ocelM5 na požádání
K0658.1006ocelM6 na požádání
K0658.10004nerezová ocelM4 na požádání
K0658.10005nerezová ocelM5 na požádání
K0658.10006nerezová ocelM6 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33