Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem
K0279_IG

Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Základní korpus výrobku z tvrzeného termoplastu, barva černá.
Opláštění z měkkého termoplastu, barva černá.
Vnitřní závit mosazný.
Upozornění:Pěticípé ovládací prvky SYMPA TOUCH dodáváme ve 3 velikostech s vnitřním i vnějším závitem.Na vyžádání:Jiná provedení vnějšího závitu, jiné délky šroubů i barevná provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0279_IG Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem 204 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Pěticípé ovládací prvky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0279.4005KM5401927,74,612,5 na požádání
K0279.4006KM6401927,74,612,5 na požádání
K0279.4008KM8401927,74,612,5 na požádání
K0279.4010KM10401927,74,612,5 na požádání
K0279.5006KM65023,527,74,612,5 na požádání
K0279.5008KM85023,527,74,612,5 na požádání
K0279.5010KM105023,527,74,612,5 na požádání
K0279.6006KM66031,827,74,612,5 na požádání
K0279.6008KM86031,827,74,612,5 na požádání
K0279.6010KM106031,827,74,612,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33