K0279Pěticípé ovládací prvky |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Tyto ovládací prvky se vyznačují kvalitním materiálem i tvarem a tím i vysokou bezpečností.Materiál, provedení:Základní korpus výrobku z tvrzeného termoplastu, barva černá. Opláštění z měkkého termoplastu, barva černá. Vnitřní závit mosazný. Vnější závit ocelový, třída pevnosti 5.8, pozinkováno.Upozornění:Pěticípé ovládací prvky SYMPA TOUCH dodáváme ve 3 velikostech s vnitřním i vnějším závitem.Na vyžádání:Jiná provedení vnějšího závitu, jiné délky šroubů i barevná provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | H | H1 | T | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0279.4005 | K | M5 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | - | | | 2,12 € | | K0279.4006 | K | M6 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | - | | | 2,12 € | | K0279.4008 | K | M8 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | - | | | 2,23 € | | K0279.4010 | K | M10 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | - | | | 2,23 € | | K0279.5006 | K | M6 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | - | | | 2,27 € | | K0279.5008 | K | M8 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | - | | | 2,30 € | | K0279.5010 | K | M10 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | - | | | 2,34 € | | K0279.6006 | K | M6 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | - | | | 2,76 € | | K0279.6008 | K | M8 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | - | | | 2,82 € | | K0279.6010 | K | M10 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | 12,5 | - | | | 2,82 € | | K0279.4006X15 | L | M6 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | - | 15 | | | 2,07 € | | K0279.4006X20 | L | M6 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | - | 20 | | | 2,20 € | | K0279.4006X25 | L | M6 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | - | 25 | | | 2,20 € | | K0279.4006X35 | L | M6 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | - | 35 | | | 2,20 € | | K0279.4008X16 | L | M8 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | - | 16 | | | 2,38 € | | K0279.4008X25 | L | M8 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | - | 25 | | | 2,40 € | | K0279.4008X35 | L | M8 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | - | 35 | | | 2,40 € | | K0279.4010X20 | L | M10 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | - | 20 | | | 2,41 € | | K0279.4010X30 | L | M10 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | - | 30 | | | 2,41 € | | K0279.4010X40 | L | M10 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | - | 40 | | | 2,51 € | | K0279.4010X50 | L | M10 | 40 | 19 | 27,7 | 4,6 | - | 50 | | | 2,56 € | | K0279.5006X15 | L | M6 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | - | 15 | | | 2,37 € | | K0279.5006X20 | L | M6 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | - | 20 | | | 2,38 € | | K0279.5006X25 | L | M6 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | - | 25 | | | 2,38 € | | K0279.5006X35 | L | M6 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | - | 35 | | | 2,38 € | | K0279.5008X16 | L | M8 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | - | 16 | | | 2,56 € | | K0279.5008X25 | L | M8 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | - | 25 | | | 2,57 € | | K0279.5008X35 | L | M8 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | - | 35 | | | 2,57 € | | K0279.5010X30 | L | M10 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | - | 30 | | | 2,64 € | | K0279.5010X40 | L | M10 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | - | 40 | | | 2,64 € | | K0279.5010X50 | L | M10 | 50 | 23,5 | 27,7 | 4,6 | - | 50 | | | 2,64 € | | K0279.6006X15 | L | M6 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | - | 15 | | | 2,68 € | | K0279.6006X20 | L | M6 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | - | 20 | | | 2,68 € | | K0279.6006X25 | L | M6 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | - | 25 | | | 2,68 € | | K0279.6006X35 | L | M6 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | - | 35 | | | 2,85 € | | K0279.6008X16 | L | M8 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | - | 16 | | | 2,90 € | | K0279.6008X25 | L | M8 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | - | 25 | | | 2,93 € | | K0279.6008X35 | L | M8 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | - | 35 | | | 3,14 € | | K0279.6010X20 | L | M10 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | - | 20 | | | 3,12 € | | K0279.6010X30 | L | M10 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | - | 30 | | | 3,12 € | | K0279.6010X40 | L | M10 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | - | 40 | | | 3,12 € | | K0279.6010X50 | L | M10 | 60 | 31,8 | 27,7 | 4,6 | - | 50 | | | 3,22 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|