Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rýhované ovládací knoflíky s vnitřním závitem
K0247_IG

Rýhované ovládací knoflíky s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0247_IG Rýhované ovládací knoflíky s vnitřním závitem 210 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloMateriál
komponenty
Barva
víčko
DD1D2D3HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0247.104oceltmavošedá RAL 7021M421141922810 na požádání
K0247.1045ocelsvětle šedá RAL 7035M421141922810 na požádání
K0247.1046ocelbezpečnostní červená RAL 3020M421141922810 na požádání
K0247.1047ocelřepkově žlutá RAL 1021M421141922810 na požádání
K0247.105oceltmavošedá RAL 7021M521141922810 na požádání
K0247.1055ocelsvětle šedá RAL 7035M521141922810 na požádání
K0247.1056ocelbezpečnostní červená RAL 3020M521141922810 na požádání
K0247.1057ocelřepkově žlutá RAL 1021M521141922810 na požádání
K0247.106oceltmavošedá RAL 7021M621141922810 na požádání
K0247.1065ocelsvětle šedá RAL 7035M621141922810 na požádání
K0247.1066ocelbezpečnostní červená RAL 3020M621141922810 na požádání
K0247.1067ocelřepkově žlutá RAL 1021M621141922810 na požádání
K0247.208oceltmavošedá RAL 7021M8261823269,514 na požádání
K0247.2085ocelsvětle šedá RAL 7035M8261823269,514 na požádání
K0247.2086ocelbezpečnostní červená RAL 3020M8261823269,514 na požádání
K0247.2087ocelřepkově žlutá RAL 1021M8261823269,514 na požádání
K0247.308oceltmavošedá RAL 7021M8342231361314 na požádání
K0247.3085ocelsvětle šedá RAL 7035M8342231361314 na požádání
K0247.3086ocelbezpečnostní červená RAL 3020M8342231361314 na požádání
K0247.3087ocelřepkově žlutá RAL 1021M8342231361314 na požádání
K0247.310oceltmavošedá RAL 7021M10342231361314 na požádání
K0247.3105ocelsvětle šedá RAL 7035M10342231361314 na požádání
K0247.3106ocelbezpečnostní červená RAL 3020M10342231361314 na požádání
K0247.3107ocelřepkově žlutá RAL 1021M10342231361314 na požádání
K0247.0104nerezová oceltmavošedá RAL 7021M421141922810 na požádání
K0247.01045nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M421141922810 na požádání
K0247.01046nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M421141922810 na požádání
K0247.01047nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M421141922810 na požádání
K0247.0105nerezová oceltmavošedá RAL 7021M521141922810 na požádání
K0247.01055nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M521141922810 na požádání
K0247.01056nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M521141922810 na požádání
K0247.01057nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M521141922810 na požádání
K0247.0106nerezová oceltmavošedá RAL 7021M621141922810 na požádání
K0247.01065nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M621141922810 na požádání
K0247.01066nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M621141922810 na požádání
K0247.01067nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M621141922810 na požádání
K0247.0208nerezová oceltmavošedá RAL 7021M8261823269,514 na požádání
K0247.02085nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M8261823269,514 na požádání
K0247.02086nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M8261823269,514 na požádání
K0247.02087nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M8261823269,514 na požádání
K0247.0308nerezová oceltmavošedá RAL 7021M8342231361314 na požádání
K0247.03085nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M8342231361314 na požádání
K0247.03086nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M8342231361314 na požádání
K0247.03087nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M8342231361314 na požádání
K0247.0310nerezová oceltmavošedá RAL 7021M10342231361314 na požádání
K0247.03105nerezová ocelsvětle šedá RAL 7035M10342231361314 na požádání
K0247.03106nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020M10342231361314 na požádání
K0247.03107nerezová ocelřepkově žlutá RAL 1021M10342231361314 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33