K0180_IGÚchytky tvaru T vnitřní závit |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Termoplast zesílený skelnými vlákny, černý. Závitové pouzdro z mosazi.Na vyžádání:Barva rukojeti červená, žlutá, zelená, modrá, bílá nebo šedá (od 1000 kusů).Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | A | B | D | D3 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0180.14005 | K | 40 | 13 | M5 | 13 | 30,5 | 20 | 10 | | | 1,43 € | | K0180.15005 | K | 50 | 15 | M5 | 14 | 24 | 16 | 10 | | | 1,47 € | | K0180.16006 | K | 60 | 17 | M6 | 16 | 31,5 | 23 | 12 | | | 1,98 € | | K0180.17108 | K | 71 | 19,5 | M8 | 20 | 36 | 19 | 20 | | | 3,05 € | | K0180.17110 | K | 71 | 19,5 | M10 | 20 | 36 | 19 | 20 | | | 3,37 € | | K0180.18010 | K | 80 | 26 | M10 | 26 | 39,5 | 26 | 25 | | | 3,94 € | | K0180.18012 | K | 80 | 26 | M12 | 26 | 39,5 | 26 | 25 | | | 4,59 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|