K0152_LHvězdicové ovládací šrouby podle DIN 6336, vnější závit,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Závitový čep, z oceli, pozinkovaný, modře pasivovaný.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0152.42505X15 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 | | | 0,69 € | | K0152.42505X20 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 | | | 0,76 € | | K0152.42505X25 | L | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 25 | | | 0,94 € | | K0152.43206X15 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | | | 0,76 € | | K0152.43206X20 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | | | 0,76 € | | K0152.43206X25 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | | | 0,78 € | | K0152.43206X30 | L | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | | | 0,81 € | | K0152.44008X20 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | | | 1,06 € | | K0152.44008X25 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | | | 1,08 € | | K0152.44008X30 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | | | 1,10 € | | K0152.44008X35 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 35 | | | 1,16 € | | K0152.44008X40 | L | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | | | 1,19 € | | K0152.45010X25 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | | | 1,62 € | | K0152.45010X30 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | | | 1,64 € | | K0152.45010X35 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 35 | | | 1,74 € | | K0152.45010X40 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | | | 1,76 € | | K0152.45010X50 | L | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | | | 2,22 € | | K0152.46312X30 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 2,48 € | | K0152.46312X35 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 35 | | | 2,54 € | | K0152.46312X40 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | | | 2,60 € | | K0152.46312X50 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | | | 2,71 € | | K0152.46312X60 | L | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | | | 2,92 € | | K0152.48016X30 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 30 | | | 4,50 € | | K0152.48016X40 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 40 | | | 4,68 € | | K0152.48016X50 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 50 | | | 4,92 € | | K0152.48016X60 | L | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 60 | | | 5,15 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|