Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení E s předsazeným ocelovým pouzdrem
K0148_E

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení E s předsazeným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Předsazené pouzdro ocel.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0148_E Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení E s předsazeným ocelovým pouzdrem 157 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Křížové úchyty podobné DIN 6335, provedení E s předsazeným ocelovým pouzdrem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D8HH5H6TCADPřís.CenaObjednat
K0148.306EM632122391212 na požádání
K0148.308EM8401426101315 na požádání
K0148.310EM10501832121818 na požádání
K0148.312EM12632040142322 na požádání
K0148.316EM16802550172828 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33