Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rýhované ovládací knoflíky s vnějším závitem
K0110_AG

Rýhované ovládací knoflíky s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0110_AG Rýhované ovládací knoflíky s vnějším závitem 210 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Rýhované ovládací knoflíky s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh závituMateriál
komponentu
DD1D2D3HLCADPřís.CenaObjednat
K0110.003X8vnější závitocelM315111311,58 na požádání
K0110.003X10vnější závitocelM315111311,510 na požádání
K0110.003X12vnější závitocelM315111311,512 na požádání
K0110.003X15vnější závitocelM315111311,515 na požádání
K0110.004X8vnější závitocelM415111311,58 na požádání
K0110.004X10vnější závitocelM415111311,510 na požádání
K0110.004X12vnější závitocelM415111311,512 na požádání
K0110.004X15vnější závitocelM415111311,515 na požádání
K0110.005X10vnější závitocelM515111311,510 na požádání
K0110.005X12vnější závitocelM515111311,512 na požádání
K0110.005X15vnější závitocelM515111311,515 na požádání
K0110.005X20vnější závitocelM515111311,520 na požádání
K0110.006X10vnější závitocelM615111311,510 na požádání
K0110.006X15vnější závitocelM615111311,515 na požádání
K0110.006X20vnější závitocelM615111311,520 na požádání
K0110.006X25vnější závitocelM615111311,525 na požádání
K0110.0003X8vnější závitnerezová ocelM315111311,58 na požádání
K0110.0003X10vnější závitnerezová ocelM315111311,510 na požádání
K0110.0003X12vnější závitnerezová ocelM315111311,512 na požádání
K0110.0003X15vnější závitnerezová ocelM315111311,515 na požádání
K0110.0004X8vnější závitnerezová ocelM415111311,58 na požádání
K0110.0004X10vnější závitnerezová ocelM415111311,510 na požádání
K0110.0004X12vnější závitnerezová ocelM415111311,512 na požádání
K0110.0004X15vnější závitnerezová ocelM415111311,515 na požádání
K0110.0005X10vnější závitnerezová ocelM515111311,510 na požádání
K0110.0005X12vnější závitnerezová ocelM515111311,512 na požádání
K0110.0005X15vnější závitnerezová ocelM515111311,515 na požádání
K0110.0005X20vnější závitnerezová ocelM515111311,520 na požádání
K0110.0006X10vnější závitnerezová ocelM615111311,510 na požádání
K0110.0006X15vnější závitnerezová ocelM615111311,515 na požádání
K0110.0006X20vnější závitnerezová ocelM615111311,520 na požádání
K0110.0006X25vnější závitnerezová ocelM615111311,525 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33