Skupiny zboží
Křídlové ovládací šrouby
K0783_AG

Křídlové ovládací šrouby

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Madlo: polyamid vyztužený skleněnými kuličkami.
Závitové pouzdro: ocel.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Teplotní odolnost od -50 °C do 130 °C.
Odolné vůči běžným chemikáliím a oleji.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0783_AG Křídlové ovládací šrouby 170 kB

Výkresy

Křídlové ovládací šrouby

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABD

D1HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0783.25006X15L5115M61525,59,515 1,96 €
K0783.26008X20L61,518M8183111,520 3,34 €
K0783.27510X20L7622M102238,514,520 3,76 €

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33