K0608_ODKřídlové matice jednostranné bez krytu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast.
Pouzdro z oceli 5.8 nebo z nerezové oceli 1.4305.Provedení: tmavošedá. Pouzdro, modře pasivovaná nebo nerezová oceli, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | A | B | D | D2 | H | H1 | T | H2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0608.1904 | D | ocel | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 1,07 € | | K0608.1905 | D | ocel | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 1,07 € | | K0608.1906 | D | ocel | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 1,07 € | | K0608.1105 | D | ocel | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 22,1 | 5,8 | 10 | 20,8 | | | 1,14 € | | K0608.1106 | D | ocel | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 22,1 | 5,8 | 10 | 20,8 | | | 1,14 € | | K0608.1208 | D | ocel | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 33,3 | 8,5 | 14 | 30,5 | | | 2,10 € | | K0608.1210 | D | ocel | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 33,3 | 8,5 | 14 | 30,5 | | | 2,10 € | | K0608.10904 | D | nerezová ocel | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 1,67 € | | K0608.10905 | D | nerezová ocel | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 1,67 € | | K0608.10906 | D | nerezová ocel | 22 | 4,4 | M6 | 12 | 16,1 | 4,5 | 10 | 15,5 | | | 1,67 € | | K0608.10105 | D | nerezová ocel | 27,5 | 5,1 | M5 | 14 | 22,1 | 5,8 | 10 | 20,8 | | | 1,91 € | | K0608.10106 | D | nerezová ocel | 27,5 | 5,1 | M6 | 14 | 22,1 | 5,8 | 10 | 20,8 | | | 1,91 € | | K0608.10208 | D | nerezová ocel | 37,5 | 6,3 | M8 | 21 | 33,3 | 8,5 | 14 | 30,5 | | | 2,39 € | | K0608.10210 | D | nerezová ocel | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 33,3 | 8,5 | 14 | 30,5 | | | 2,39 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|