Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křídlové matice "Miniwing" biopolymer s vnitřním závitem
K0274_IG

Křídlové matice "Miniwing" biopolymer s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Biopolymer, buk.
Pouzdro ocelové 5.8
Provedení: Závitový čep, pozinkovaný, modře pasivovaný.
Přírodní buk s bukovými vlákny.
Přednosti:Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu).
Šetření omezených fosilních zdrojů.
Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů v Německu.
Vlastnosti:Dobrá mechanická pevnost (ověřeno zkouškou, s nejméně dvojnásobnou bezpečností).
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).
Hodí se pro venkovní použití (není biologicky odbouratelný).
Dobrá odolnost proti silným kyselinám a louhům.
Krátkodobě odolný proti alkoholům, palivům, minerálním olejům, tukům.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0274_IG Křídlové matice "Miniwing" biopolymer s vnitřním závitem 198 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Křídlové matice "Miniwing" biopolymer s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního tělesa
D

ABHTCADPřís.CenaObjednat
K0274.1000490Ktmavošedá RAL 7021M42813156 na požádání
K0274.10004143Kprírodní bukM42813156 na požádání
K0274.1000590Ktmavošedá RAL 7021M52813157,5 na požádání
K0274.10005143Kprírodní bukM52813157,5 na požádání
K0274.1000690Ktmavošedá RAL 7021M62813159 na požádání
K0274.10006143Kprírodní bukM62813159 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33