Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křídlové matice "Miniwing" biopolymer s vnějším závitem
K0274_AG

Křídlové matice "Miniwing" biopolymer s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Biopolymer, buk.
Závitový čep ocelový 5.8.
Provedení: Závitový čep, pozinkovaný, modře pasivovaný.
Přírodní buk s bukovými vlákny.
Přednosti:Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu).
Šetření omezených fosilních zdrojů.
Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů v Německu.
Vlastnosti:Dobrá mechanická pevnost (ověřeno zkouškou, s nejméně dvojnásobnou bezpečností).
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).
Hodí se pro venkovní použití (není biologicky odbouratelný).
Dobrá odolnost proti silným kyselinám a louhům.
Krátkodobě odolný proti alkoholům, palivům, minerálním olejům, tukům.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0274_AG Křídlové matice "Miniwing" biopolymer s vnějším závitem 178 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Křídlové matice "Miniwing" biopolymer s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního tělesa
ABD

HLCADPřís.CenaObjednat
K0274.1000490X8Ltmavošedá RAL 70212813M4158 na požádání
K0274.10004143X8Lprírodní buk2813M4158 na požádání
K0274.1000590X15Ltmavošedá RAL 70212813M51515 na požádání
K0274.10005143X15Lprírodní buk2813M51515 na požádání
K0274.1000690X15Ltmavošedá RAL 70212813M61515 na požádání
K0274.10006143X15Lprírodní buk2813M61515 na požádání
K0274.1000890X20Ltmavošedá RAL 70212813M81520 na požádání
K0274.10008143X20Lprírodní buk2813M81520 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33