Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křídlové matice, široké v Hygienic DESIGN
K1315

Křídlové matice, široké v Hygienic DESIGN

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Leštěno.Upozornění:Pomocí křídlové matice lze realizovat jednoduchá šroubová spojení. Tyto matice lze bez problémů otevírat a zavírat bez použití nářadí.
Povrch je kompletně leštěný a vykazuje hloubku drsnosti menší než Ra 0,8 µm. Obrys je opatřen poloměry a jemnými přechody. Díky leštěnému povrchu nemohou přilnout žádné nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Je zajištěno snadné čištění.
Na vyžádání:Palcový závit, vnější závit.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1315 Křídlové matice, široké v Hygienic DESIGN 140 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Křídlové matice, široké v Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABD

D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K1315.2004204,5M492056 na požádání
K1315.2205224,5M510225,96 na požádání
K1315.2506255,5M6122257 na požádání
K1315.2708278M816258,59 na požádání
K1315.30103010M1020301011 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33