K0613_LKřížové ovládací šrouby soft, provedení L |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso termoplast tvrdý. Oplášťování termoplast měkký. Pouzdro popř. závitový čep z oceli 5.8.Provedení: Základní těleso, oplášťování černé. Pouzdro, resp. závitový čep pozinkovaný.Upozornění:Křížové úchytky s měkkými povrchovými částmi kombinují stabilitu běžných úchytek z termoplastu a příjemný dotykový pocit měkkého povrchu. Měkké opláštění křížových úchytek zajišťuje zvlášť příjemný dotyk a neklouzavý povrch. Tím lze šetrně vůči pokožce dosáhnout i vyšších upínacích síl.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0613.5108X20 | L | M8 | 51 | 15 | 23 | 10 | 20 | | | 1,36 € | | K0613.5108X40 | L | M8 | 51 | 15 | 23 | 10 | 40 | | | 1,72 € | | K0613.5110X20 | L | M10 | 51 | 15 | 23 | 10 | 20 | | | 1,96 € | | K0613.5110X40 | L | M10 | 51 | 15 | 23 | 10 | 40 | | | 2,11 € | | K0613.7608X20 | L | M8 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 20 | | | 1,83 € | | K0613.7608X40 | L | M8 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 40 | | | 1,83 € | | K0613.7610X20 | L | M10 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 20 | | | 2,27 € | | K0613.7610X40 | L | M10 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 40 | | | 2,50 € | | K0613.7612X20 | L | M12 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 20 | | | 2,30 € | | K0613.7612X30 | L | M12 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 30 | | | 2,45 € | | K0613.7612X40 | L | M12 | 76 | 19,5 | 30 | 13,5 | 40 | | | 2,53 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|