K0613_KPokrętła krzyżowe soft, typ K |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso termoplast tvrdý. Oplášťování termoplast měkký. Pouzdro popř. závitový čep z oceli 5.8.Provedení: Základní těleso, oplášťování černé. Pouzdro, resp. závitový čep pozinkovaný.Upozornění:Křížové úchytky s měkkými povrchovými částmi kombinují stabilitu běžných úchytek z termoplastu a příjemný dotykový pocit měkkého povrchu. Měkké opláštění křížových úchytek zajišťuje zvlášť příjemný dotyk a neklouzavý povrch. Tím lze šetrně vůči pokožce dosáhnout i vyšších upínacích síl.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0613.5108 | K | M8 | 51 | 15 | 22 | 10 | 13 | | | 1,47 € | | K0613.5110 | K | M10 | 51 | 15 | 22 | 10 | 13 | | | 2,06 € | | K0613.7608 | K | M8 | 76 | 19,5 | 28 | 13,5 | 20 | | | 1,71 € | | K0613.7610 | K | M10 | 76 | 19,5 | 28 | 13,5 | 20 | | | 2,34 € | | K0613.7612 | K | M12 | 76 | 19,5 | 28 | 13,5 | 20 | | | 2,64 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|