Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení B, průběžný otvor
K0145_B

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení B,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Omíláno nebo broušeno a leštěno.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0145_B Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení B, průběžný otvor 90,1 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení B, průběžný otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Povrch

DD1D2HCADPřís.CenaObjednat
K0145.205010Bhladce vyleštěno10501832 na požádání
K0145.206312Bhladce vyleštěno12632540 na požádání
K0145.204008Bhladce vyleštěno8401425 na požádání
K0145.208016Bhladce vyleštěno16802550 na požádání
K0145.2040082Bleštěno8401425 na požádání
K0145.2050102Bleštěno10501832 na požádání
K0145.2063122Bleštěno12632540 na požádání
K0145.2080162Bleštěno16802550 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33