- K0145_A
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení A, polotovar
- K0145_B
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení B, průběžný otvor
- K0145_C
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení C, slepý otvor
- K0145_D
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení D, závit vyvrtaný
- K0145_E
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem
- K0145_L
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení L, s vnějším závitem
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
K0145_LKřížové úchytky podobné jako DIN 6335 z hliníku, provedení L, s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.Provedení: Křížová úchytka omílaná. Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0145.604008X20 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 9,41 € | | K0145.604008X25 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 9,52 € | | K0145.604008X30 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 9,60 € | | K0145.604008X40 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 9,90 € | | K0145.604008X50 | L | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 25 | 50 | | | 10,03 € | | K0145.605010X20 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 | | | 10,69 € | | K0145.605010X25 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 10,71 € | | K0145.605010X30 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 10,85 € | | K0145.605010X40 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 10,97 € | | K0145.605010X50 | L | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 11,13 € | | K0145.606312X20 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 40 | 20 | | | 13,18 € | | K0145.606312X30 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 40 | 30 | | | 13,33 € | | K0145.606312X40 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 40 | 40 | | | 13,62 € | | K0145.606312X50 | L | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 25 | 40 | 50 | | | 14,59 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|