Skupiny zboží
Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení C, slepý otvor
K0147_C

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení C, slepý...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.Provedení: Omíláno.
Bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0147_C Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení C, slepý otvor 99,8 kB

Výkresy

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení C, slepý otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1D

D1D2HH3TT1CADPřís.CenaObjednat
K0147.306C-6321220101215 1,66 €
K0147.308C-8401425141518 2,30 €
K0147.310C-10501832201821 3,01 €
K0147.312C-12632040252225 4,06 €
K0147.316C-16802550302832 6,63 €
K0147.320C-201003263383640 12,87 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33