Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení E
K0682_E

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.Provedení: Potaženo umělou hmotou.Upozornění:Oranžová RAL 2004,
černá RAL 9005 matná.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0682_E Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení E 140 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního tělesa
DD1D2HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0682.308EoranžováM84014261415 na požádání
K0682.310EoranžováM105018342018 na požádání
K0682.312EoranžováM126320422522 na požádání
K0682.316EoranžováM168025523028 na požádání
K0682.408EčernáM84014261415 na požádání
K0682.410EčernáM105018342018 na požádání
K0682.412EčernáM126320422522 na požádání
K0682.416EčernáM168025523028 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33