Skupiny zboží
Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení C
K0682_C

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.Provedení: Potaženo umělou hmotou.Upozornění:Oranžová RAL 2004,
černá RAL 9005 matná.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0682_C Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení C 144 kB

Výkresy

Křížové úchytky z šedé litiny, potažené umělou hmotou podle DIN 6335 provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního
tělesa
DD1D2HH3TT1CADPřís.CenaObjednat
K0682.108Coranžová8401426141518 3,78 €
K0682.110Coranžová10501834201821 5,06 €
K0682.112Coranžová12632042252225 5,70 €
K0682.116Coranžová16802552302832 8,98 €
K0682.208Cčerná8401426141518 3,78 €
K0682.210Cčerná10501834201821 5,06 €
K0682.212Cčerná12632042252225 5,70 €
K0682.216Cčerná16802552302832 8,98 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33