- K0149_A
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení A, polotovar
- K0149_B
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z hliníku, provedení B, průběžný otvor
- K0149_C
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení C, slepý otvor
- K0149_D
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení D, závit vyvrtaný
- K0149_E
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem
- K0149_L
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení L, s vnějším závitem
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
K0149_DHvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení D,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník.Provedení: Omíláno nebo broušeno a leštěno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | D6 | H | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0149.44008 | D | hladce vyleštěno | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 12 | | | 5,28 € | | K0149.45010 | D | hladce vyleštěno | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 16 | | | 6,60 € | | K0149.46312 | D | hladce vyleštěno | M12 | 63 | 20 | 13 | 40 | 20 | | | 8,37 € | | K0149.48016 | D | hladce vyleštěno | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 30 | | | 11,00 € | | K0149.440082 | D | leštěný | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 12 | | | 9,00 € | | K0149.450102 | D | leštěný | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 16 | | | 11,00 € | | K0149.463122 | D | leštěný | M12 | 63 | 20 | 13 | 40 | 20 | | | 12,16 € | | K0149.480162 | D | leštěný | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 30 | | | 18,28 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|