Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení A, polotovar
K0149_A

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení A,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Omíláno.
Bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Hvězdicové ovládací matice jako polotovar (neomílané).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0149_A Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení A, polotovar 197 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení A, polotovar

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníPovrch
základní
těleso
D1D2HH3CADPřís.CenaObjednat
K0149.14008Ahladce vyleštěno40142613 na požádání
K0149.15010Ahladce vyleštěno50183417 na požádání
K0149.16312Ahladce vyleštěno63204221 na požádání
K0149.18016Ahladce vyleštěno80255225 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33