Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení A, polotovar
K0151_A

Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení A,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.Provedení: Omíláno.
Bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Ovládací hvězdice z šedé litiny potažené umělou hmotou.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0151_A Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení A, polotovar 179 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení A, polotovar

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
ProvedeníD1D2HH3CADPřís.CenaObjednat
K0151.106hladce vyleštěnoA32122110 na požádání
K0151.108hladce vyleštěnoA40142613 na požádání
K0151.110hladce vyleštěnoA50183417 na požádání
K0151.112hladce vyleštěnoA63204221 na požádání
K0151.116hladce vyleštěnoA80255225 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33