Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem
podle DIN 6336, ocelové části z nerezové oceli, vnitřní závit provedení KS
K0154_KS

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hvězdicová ovládací matice z termoplastu, pouzdro z nerezové oceli 1.4305.
Pojistný pásek z elastického TPU.
Provedení: Pouzdro bez povrchové úpravy.Upozornění:Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U černé barvy krytky se žádný kód neuvádí.

Díky pojistnému pásku lze hvězdicovou ovládací matici připevnit základní těleso a zajistit ji tak proti ztrátě.
Hvězdicová ovládací matice zůstane v bezprostřední blízkosti předmětu.
Lze tak snadněji a bez nebezpečí ztráty provádět montáž / demontáž hvězdicové ovládací matice.
Montáž:Montáž je nutné provádět v nenapnutém stavu pásku.
Pozornost je nutné věnovat zašroubovanému i vyšroubovanému stavu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0154_KS Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, ocelové části z nerezové oceli, vnitřní závit provedení KS 348 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem
podle DIN 6336, ocelové části z nerezové oceli, vnitřní závit provedení KS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D8HH3H5 max.TCADPřís.CenaObjednat
K0154.605KStmavošedá RAL 7021M525121682210  na požádání
K0154.6055KSsvětle šedá RAL 7035M525121682210  na požádání
K0154.6056KSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682210  na požádání
K0154.6057KSřepkově žlutá RAL 1021M525121682210  na požádání
K0154.606KStmavošedá RAL 7021M6321420102610  na požádání
K0154.6065KSsvětle šedá RAL 7035M6321420102610  na požádání
K0154.6066KSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102610  na požádání
K0154.6067KSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102610  na požádání
K0154.608KStmavošedá RAL 7021M8401825133114  na požádání
K0154.6085KSsvětle šedá RAL 7035M8401825133114  na požádání
K0154.6086KSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133114  na požádání
K0154.6087KSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133114  na požádání
K0154.610KStmavošedá RAL 7021M10502232173814  na požádání
K0154.6105KSsvětle šedá RAL 7035M10502232173814  na požádání
K0154.6106KSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173814  na požádání
K0154.6107KSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173814  na požádání
K0154.612KStmavošedá RAL 7021M12632640214618  na požádání
K0154.6125KSsvětle šedá RAL 7035M12632640214618  na požádání
K0154.6126KSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214618  na požádání
K0154.6127KSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214618  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33