Skupiny zboží
Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
K0154

Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Hvězdicová ovládací matice z termoplastu, pouzdro resp. závitový čep z nerezové oceli 1.4305.
Pojistný pásek z elastického TPU.
Provedení: Pouzdro resp. závitový čep bez povrchové úpravy.Upozornění:Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U černé barvy krytky se žádný kód neuvádí.

Díky pojistnému pásku lze hvězdicovou ovládací matici připevnit základní těleso a zajistit ji tak proti ztrátě.
Hvězdicová ovládací matice zůstane v bezprostřední blízkosti předmětu.
Lze tak snadněji a bez nebezpečí ztráty provádět montáž / demontáž hvězdicové ovládací matice.
Montáž:Montáž je nutné provádět v nenapnutém stavu pásku.
Pozornost je nutné věnovat zašroubovanému i vyšroubovanému stavu.
Příslušenství:Pojistný pásek lze obdržet i jako příslušenství, viz K0743.04190.Odkaz na výkres:
Provedení KS: pouzdro se závitem, s krytkou
Provedení LS: vnější závit
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0154 Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli 347 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem
podle DIN 6336, ocelové části z nerezové oceli, vnitřní závit provedení KS

více informací

Výkresy

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem
podle DIN 6336, ocelové části z nerezové oceli, vnitřní závit provedení KS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D8HH3H5 max.TCADPřís.CenaObjednat
K0154.605KStmavošedá RAL 7021M525121682210  1,83 €
K0154.6055KSsvětle šedá RAL 7035M525121682210  1,83 €
K0154.6056KSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682210  1,83 €
K0154.6057KSřepkově žlutá RAL 1021M525121682210  1,83 €
K0154.606KStmavošedá RAL 7021M6321420102610  1,85 €
K0154.6065KSsvětle šedá RAL 7035M6321420102610  1,85 €
K0154.6066KSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102610  1,85 €
K0154.6067KSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102610  1,85 €
K0154.608KStmavošedá RAL 7021M8401825133114  2,07 €
K0154.6085KSsvětle šedá RAL 7035M8401825133114  2,07 €
K0154.6086KSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133114  2,07 €
K0154.6087KSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133114  2,07 €
K0154.610KStmavošedá RAL 7021M10502232173814  2,75 €
K0154.6105KSsvětle šedá RAL 7035M10502232173814  2,75 €
K0154.6106KSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173814  2,75 €
K0154.6107KSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173814  2,75 €
K0154.612KStmavošedá RAL 7021M12632640214618  4,35 €
K0154.6125KSsvětle šedá RAL 7035M12632640214618  4,35 €
K0154.6126KSbezpečnostní červená RAL 3020M12632640214618  4,35 €
K0154.6127KSřepkově žlutá RAL 1021M12632640214618  4,35 €

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem
podle DIN 6336, ocelové části z nerezové oceli, vnější závit provedení LS

více informací

Výkresy

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem
podle DIN 6336, ocelové části z nerezové oceli, vnější závit provedení LS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D8HH3H5 max.LCADPřís.CenaObjednat
K0154.705X15LStmavošedá RAL 7021M525121682215  1,57 €
K0154.7055X15LSsvětle šedá RAL 7035M525121682215  1,57 €
K0154.7056X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682215  1,57 €
K0154.7057X15LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682215  1,57 €
K0154.705X20LStmavošedá RAL 7021M525121682220  1,61 €
K0154.7055X20LSsvětle šedá RAL 7035M525121682220  1,61 €
K0154.7056X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682220  1,61 €
K0154.7057X20LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682220  1,61 €
K0154.706X20LStmavošedá RAL 7021M6321420102620  1,84 €
K0154.7065X20LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102620  1,84 €
K0154.7066X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102620  1,84 €
K0154.7067X20LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102620  1,84 €
K0154.706X30LStmavošedá RAL 7021M6321420102630  1,88 €
K0154.7065X30LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102630  1,88 €
K0154.7066X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102630  1,88 €
K0154.7067X30LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102630  1,88 €
K0154.708X15LStmavošedá RAL 7021M8401825133115  2,42 €
K0154.7085X15LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133115  2,42 €
K0154.7086X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133115  2,42 €
K0154.7087X15LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133115  2,42 €
K0154.708X20LStmavošedá RAL 7021M8401825133120  2,44 €
K0154.7085X20LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133120  2,44 €
K0154.7086X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133120  2,44 €
K0154.7087X20LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133120  2,44 €
K0154.708X25LStmavošedá RAL 7021M8401825133125  2,46 €
K0154.7085X25LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133125  2,46 €
K0154.7086X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133125  2,46 €
K0154.7087X25LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133125  2,46 €
K0154.708X30LStmavošedá RAL 7021M8401825133130  2,48 €
K0154.7085X30LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133130  2,48 €
K0154.7086X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133130  2,48 €
K0154.7087X30LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133130  2,48 €
K0154.708X40LStmavošedá RAL 7021M8401825133140  2,52 €
K0154.7085X40LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133140  2,52 €
K0154.7086X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133140  2,52 €
K0154.7087X40LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133140  2,52 €
K0154.708X60LStmavošedá RAL 7021M8401825133160  2,63 €
K0154.7085X60LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133160  2,63 €
K0154.7086X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133160  2,63 €
K0154.7087X60LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133160  2,63 €
K0154.710X25LStmavošedá RAL 7021M10502232173825  2,88 €
K0154.7105X25LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173825  2,88 €
K0154.7106X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173825  2,88 €
K0154.7107X25LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173825  2,88 €
K0154.710X30LStmavošedá RAL 7021M10502232173830  3,01 €
K0154.7105X30LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173830  3,01 €
K0154.7106X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173830  3,01 €
K0154.7107X30LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173830  3,01 €
K0154.710X40LStmavošedá RAL 7021M10502232173840  3,09 €
K0154.7105X40LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173840  3,09 €
K0154.7106X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173840  3,09 €
K0154.7107X40LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173840  3,09 €
K0154.710X50LStmavošedá RAL 7021M10502232173850  3,18 €
K0154.7105X50LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173850  3,18 €
K0154.7106X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173850  3,18 €
K0154.7107X50LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173850  3,18 €
K0154.710X60LStmavošedá RAL 7021M10502232173860  3,25 €
K0154.7105X60LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173860  3,25 €
K0154.7106X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173860  3,25 €
K0154.7107X60LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173860  3,25 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33