Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky, provedení K, s předsazeným ocelovým pouzdrem se závitem
K0153_K

Hvězdicové úchytky, provedení K, s předsazeným ocelovým pouzdrem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Ocelové části modře pasivované nebo nerezové bez povrchové úpravy.Upozornění:Hvězdicové ovládací matice s předsazeným ocelovým pouzdrem jsou zvláště vhodné jako neprůběžné provedení či provedení s vnitřním závitem pro spojení pomocí příčných kolíků.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0153_K Hvězdicové úchytky, provedení K, s předsazeným ocelovým pouzdrem se závitem 187 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Hvězdicové úchytky, provedení K, s předsazeným ocelovým pouzdrem se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
komponenty
DD1D2HH2H3TCADPřís.CenaObjednat
K0153.205KocelM5251017979 na požádání
K0153.206KocelM63213,521119,512 na požádání
K0153.2061KocelM64013,525131012 na požádání
K0153.208KocelM84013,525131012 na požádání
K0153.2081KocelM8501932171217 na požádání
K0153.210KocelM10501932171217 na požádání
K0153.2101KocelM10631937181217 na požádání
K0153.212KocelM12631937181217 na požádání
K0153.216KocelM16632340211523 na požádání
K0153.305Knerezová ocelM5251017979 na požádání
K0153.306Knerezová ocelM63213,521119,512 na požádání
K0153.3061Knerezová ocelM64013,525131012 na požádání
K0153.308Knerezová ocelM84013,525131012 na požádání
K0153.3081Knerezová ocelM8501932171217 na požádání
K0153.310Knerezová ocelM10501932171217 na požádání
K0153.3101Knerezová ocelM10631937181217 na požádání
K0153.312Knerezová ocelM12631937181217 na požádání
K0153.316Knerezová ocelM16632340211523 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33