K0153_HHvězdicové úchytky, provedení H, s předsazeným ocelovým pouzdrem... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast, černý.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocelové části modře pasivované nebo z nerezové oceli bez povrchové úpravy.Upozornění:Hvězdicové ovládací matice s předsazeným ocelovým pouzdrem jsou zvláště vhodné jako neprůběžné provedení či provedení s vnitřním závitem pro spojení pomocí příčných kolíků. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0153.105 | H | ocel | 5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9,5 | | | 1,01 € | | K0153.106 | H | ocel | 6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12,5 | | | 1,25 € | | K0153.1061 | H | ocel | 6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12,5 | | | 1,58 € | | K0153.108 | H | ocel | 8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12,5 | | | 1,58 € | | K0153.1081 | H | ocel | 8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19,5 | | | 2,08 € | | K0153.110 | H | ocel | 10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 19,5 | | | 2,08 € | | K0153.1101 | H | ocel | 10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19,5 | | | 3,18 € | | K0153.112 | H | ocel | 12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 19,5 | | | 3,18 € | | K0153.116 | H | ocel | 16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 24,5 | | | 4,47 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|