Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336, ocelové části nerezové
K0154

Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336, ocelové...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Provedení: Pouzdro resp. závitový čep bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Jiná barevná provedení resp. popisy, např. firemní loga nebo symboly.Odkaz na výkres:
Provedení D: pouzdro se závitem, bez krytky
Provedení K: pouzdro se závitem, s krytkou
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0154 Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336, ocelové části nerezové 209 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy (celkový přehled)

Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336, ocelové části nerezové

Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336 ocelové části nerezové, vnitřní závit bez krytky, provedení D

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336 ocelové části nerezové, vnitřní závit bez krytky, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0154.505DM5251216810 na požádání
K0154.506DM63214201010 na požádání
K0154.508DM84018251314 na požádání
K0154.510DM105022321714 na požádání
K0154.512DM126326402118 na požádání

Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336 ocelové části nerezové, vnitřní závit s krytkou, provedení K

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336 ocelové části nerezové, vnitřní závit s krytkou, provedení K

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
víčko
ProvedeníDD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0154.205tmavošedá RAL 7021KM5251216810 na požádání
K0154.2055světle šedá RAL 7035KM5251216810 na požádání
K0154.2056bezpečnostní červená RAL 3020KM5251216810 na požádání
K0154.2057řepkově žlutá RAL 1021KM5251216810 na požádání
K0154.206tmavošedá RAL 7021KM63214201010 na požádání
K0154.2065světle šedá RAL 7035KM63214201010 na požádání
K0154.2066bezpečnostní červená RAL 3020KM63214201010 na požádání
K0154.2067řepkově žlutá RAL 1021KM63214201010 na požádání
K0154.208tmavošedá RAL 7021KM84018251314 na požádání
K0154.2085světle šedá RAL 7035KM84018251314 na požádání
K0154.2086bezpečnostní červená RAL 3020KM84018251314 na požádání
K0154.2087řepkově žlutá RAL 1021KM84018251314 na požádání
K0154.210tmavošedá RAL 7021KM105022321714 na požádání
K0154.2105světle šedá RAL 7035KM105022321714 na požádání
K0154.2106bezpečnostní červená RAL 3020KM105022321714 na požádání
K0154.2107řepkově žlutá RAL 1021KM105022321714 na požádání
K0154.212tmavošedá RAL 7021KM126326402118 na požádání
K0154.2125světle šedá RAL 7035KM126326402118 na požádání
K0154.2126bezpečnostní červená RAL 3020KM126326402118 na požádání
K0154.2127řepkově žlutá RAL 1021KM126326402118 na požádání

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, ocelové části nerezové, vnější závit, provedení L

více informací

Výkresy

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, ocelové části nerezové, vnější závit, provedení L

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D8HH3LCADPřís.CenaObjednat
K0154.405X15Ltmavošedá RAL 7021M5251216815 na požádání
K0154.4055X15Lsvětle šedá RAL 7035M5251216815 na požádání
K0154.4056X15Lbezpečnostní červená RAL 3020M5251216815 na požádání
K0154.4057X15Lřepkově žlutá RAL 1021M5251216815 na požádání
K0154.405X20Ltmavošedá RAL 7021M5251216820 na požádání
K0154.4055X20Lsvětle šedá RAL 7035M5251216820 na požádání
K0154.4056X20Lbezpečnostní červená RAL 3020M5251216820 na požádání
K0154.4057X20Lřepkově žlutá RAL 1021M5251216820 na požádání
K0154.406X20Ltmavošedá RAL 7021M63214201020 na požádání
K0154.4065X20Lsvětle šedá RAL 7035M63214201020 na požádání
K0154.4066X20Lbezpečnostní červená RAL 3020M63214201020 na požádání
K0154.4067X20Lřepkově žlutá RAL 1021M63214201020 na požádání
K0154.406X30Ltmavošedá RAL 7021M63214201030 na požádání
K0154.4065X30Lsvětle šedá RAL 7035M63214201030 na požádání
K0154.4066X30Lbezpečnostní červená RAL 3020M63214201030 na požádání
K0154.4067X30Lřepkově žlutá RAL 1021M63214201030 na požádání
K0154.408X15Ltmavošedá RAL 7021M84018251315 na požádání
K0154.4085X15Lsvětle šedá RAL 7035M84018251315 na požádání
K0154.4086X15Lbezpečnostní červená RAL 3020M84018251315 na požádání
K0154.4087X15Lřepkově žlutá RAL 1021M84018251315 na požádání
K0154.408X20Ltmavošedá RAL 7021M84018251320 na požádání
K0154.4085X20Lsvětle šedá RAL 7035M84018251320 na požádání
K0154.4086X20Lbezpečnostní červená RAL 3020M84018251320 na požádání
K0154.4087X20Lřepkově žlutá RAL 1021M84018251320 na požádání
K0154.408X25Ltmavošedá RAL 7021M84018251325 na požádání
K0154.4085X25Lsvětle šedá RAL 7035M84018251325 na požádání
K0154.4086X25Lbezpečnostní červená RAL 3020M84018251325 na požádání
K0154.4087X25Lřepkově žlutá RAL 1021M84018251325 na požádání
K0154.408X30Ltmavošedá RAL 7021M84018251330 na požádání
K0154.4085X30Lsvětle šedá RAL 7035M84018251330 na požádání
K0154.4086X30Lbezpečnostní červená RAL 3020M84018251330 na požádání
K0154.4087X30Lřepkově žlutá RAL 1021M84018251330 na požádání
K0154.408X40Ltmavošedá RAL 7021M84018251340 na požádání
K0154.4085X40Lsvětle šedá RAL 7035M84018251340 na požádání
K0154.4086X40Lbezpečnostní červená RAL 3020M84018251340 na požádání
K0154.4087X40Lřepkově žlutá RAL 1021M84018251340 na požádání
K0154.408X60Ltmavošedá RAL 7021M84018251360 na požádání
K0154.4085X60Lsvětle šedá RAL 7035M84018251360 na požádání
K0154.4086X60Lbezpečnostní červená RAL 3020M84018251360 na požádání
K0154.4087X60Lřepkově žlutá RAL 1021M84018251360 na požádání
K0154.410X25Ltmavošedá RAL 7021M105022321725 na požádání
K0154.4105X25Lsvětle šedá RAL 7035M105022321725 na požádání
K0154.4106X25Lbezpečnostní červená RAL 3020M105022321725 na požádání
K0154.4107X25Lřepkově žlutá RAL 1021M105022321725 na požádání
K0154.410X30Ltmavošedá RAL 7021M105022321730 na požádání
K0154.4105X30Lsvětle šedá RAL 7035M105022321730 na požádání
K0154.4106X30Lbezpečnostní červená RAL 3020M105022321730 na požádání
K0154.4107X30Lřepkově žlutá RAL 1021M105022321730 na požádání
K0154.410X40Ltmavošedá RAL 7021M105022321740 na požádání
K0154.4105X40Lsvětle šedá RAL 7035M105022321740 na požádání
K0154.4106X40Lbezpečnostní červená RAL 3020M105022321740 na požádání
K0154.4107X40Lřepkově žlutá RAL 1021M105022321740 na požádání
K0154.410X50Ltmavošedá RAL 7021M105022321750 na požádání
K0154.4105X50Lsvětle šedá RAL 7035M105022321750 na požádání
K0154.4106X50Lbezpečnostní červená RAL 3020M105022321750 na požádání
K0154.4107X50Lřepkově žlutá RAL 1021M105022321750 na požádání
K0154.410X60Ltmavošedá RAL 7021M105022321760 na požádání
K0154.4105X60Lsvětle šedá RAL 7035M105022321760 na požádání
K0154.4106X60Lbezpečnostní červená RAL 3020M105022321760 na požádání
K0154.4107X60Lřepkově žlutá RAL 1021M105022321760 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33