- K0150_B
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z nerezové oceli, provedení B, průběžný otvor
- K0150_C
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli, provedení C, slepý otvor
- K0150_D
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli, provedení D, závit vyvrtaný
- K0150_E
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli, provedení E, slepý otvor se závitem
- K0150_L
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli, provedení L, s vnějším závitem
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
K0150_DHvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4308.Provedení: broušeno a leštěno nebo pískováno.Na vyžádání:Ovládací hvězdice nerezové s vnějším závitem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0150.432062 | D | leštěný | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 | | | 8,32 € | | K0150.440082 | D | leštěný | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 13 | 14 | | | 10,53 € | | K0150.450102 | D | leštěný | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 17 | 18 | | | 14,01 € | | K0150.463122 | D | leštěný | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 21 | 22 | | | 17,77 € | | K0150.432063 | D | pískováno | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 | | | 7,49 € | | K0150.440083 | D | pískováno | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 13 | 14 | | | 9,47 € | | K0150.450103 | D | pískováno | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 17 | 18 | | | 12,62 € | | K0150.463123 | D | pískováno | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 21 | 22 | | | 15,99 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|