- K0150_B
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z nerezové oceli, provedení B, průběžný otvor
- K0150_C
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli, provedení C, slepý otvor
- K0150_D
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli, provedení D, závit vyvrtaný
- K0150_E
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli, provedení E, slepý otvor se závitem
- K0150_L
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli, provedení L, s vnějším závitem
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
K0150_LHvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4308.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.Provedení: Hvězdicová úchytka otryskávaná. Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | H | H3 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0150.632063X15 | L | pískováno | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 15 | | | 10,88 € | | K0150.632063X20 | L | pískováno | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 20 | | | 10,96 € | | K0150.632063X25 | L | pískováno | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 25 | | | 11,01 € | | K0150.632063X30 | L | pískováno | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 30 | | | 11,03 € | | K0150.640083X20 | L | pískováno | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 20 | | | 12,09 € | | K0150.640083X25 | L | pískováno | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 25 | | | 12,25 € | | K0150.640083X30 | L | pískováno | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 30 | | | 12,32 € | | K0150.640083X40 | L | pískováno | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 40 | | | 12,52 € | | K0150.650103X25 | L | pískováno | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 25 | | | 15,75 € | | K0150.650103X30 | L | pískováno | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 30 | | | 15,87 € | | K0150.650103X40 | L | pískováno | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 40 | | | 16,08 € | | K0150.650103X50 | L | pískováno | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 50 | | | 16,30 € | | K0150.663123X30 | L | pískováno | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 30 | | | 20,14 € | | K0150.663123X40 | L | pískováno | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 40 | | | 20,31 € | | K0150.663123X50 | L | pískováno | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 50 | | | 20,86 € | | K0150.663123X60 | L | pískováno | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 60 | | | 21,13 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|