- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Kola a rolny
- Kuličkové rolny
- Šrouby s okem a závěsné třmeny
- K2044
Nosné šrouby VDI 3366
- K2045
Nosné čepy VDI 3366
- K0767
Šrouby s okem DIN 580
- K1333
Šrouby s okem podobné DIN 580
- K0768
Matice s okem DIN 582
- K1334
Matice s okem podobné DIN 582
- K0769
Šrouby s okem, otočné vysoce pevné, třída jakosti 10
- K2100
Šrouby s okem, z nerezové oceli, otočné vysoce pevné
- K0770
Závěsné oko, otočné o 360 stupňů třída jakosti 8
- K1735
Závěsné třmeny z oceli, otočné o 360 stupňů jakostní třída 10
- K0773
Vázací oka, navařitelná
- K1059
Závěsná oká, přímá
- K1058
Závěsná oka, zahnutá
- K1920
Nosné čepy s kuličkou samojistící
- K1919
Nosné čepy s kuličkou samojistící, nerezová ocel
- K1922
Úchytná pouzdra pro nosné čepy s kuličkou, z nerezové oceli
- K1921
Úchytná pouzdra pro nosné čepy s kuličkou, z nerezové oceli, rovinná
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1059Závěsná oká, přímá |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Přímé.Upozornění:Barevné odchylky čepu a závĕsného oka jsou možné. Závit může mít v důsledku vrstvy barvy těžký chod. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | S | K | H1 | v palcích | Nosnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1059.0050008 | 12 | 6,7 | 8 | 24,6 | 1/4 | 500 | | | 2,11 € | | K1059.0075010 | 13,5 | 7,9 | 9,5 | 27,2 | 5/16 | 750 | | | 2,70 € | | K1059.0100011 | 16,8 | 9,6 | 11 | 32,5 | 3/8 | 1000 | | | 3,55 € | | K1059.0150012 | 19 | 11,2 | 12,7 | 37,6 | 7/16 | 1500 | | | 3,87 € | | K1059.0200016 | 20,6 | 12,7 | 16 | 40,7 | 1/2 | 2000 | | | 5,23 € | | K1059.0325019 | 27 | 16 | 19 | 50 | 5/8 | 3250 | | | 8,64 € | | K1059.0475022 | 31,8 | 19 | 22,2 | 59,5 | 3/4 | 4750 | | | 14,94 € | | K1059.0650025 | 36,6 | 22 | 25,4 | 71 | 7/8 | 6500 | | | 21,03 € | | K1059.0850028 | 43 | 25 | 28,5 | 80,5 | 1 | 8500 | | | 29,65 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|