Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Třmen, ocel 1.6541.
Navařovací konzola, ocel S355JR.
Provedení: Třmen kovaný, zušlechtěný na vysokou pevnost, potažený umělou hmotou, červený.
Navařovací konzola kovaná, zušlechtěná na vysokou pevnost, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Vázací oka k navaření umožňují rychlou montáž.

Mají kompaktní konstrukci a lze je všestranně zatěžovat se 4násobnou bezpečností proti prasknutí.

Navařovací konzola je vykovaná z dobře svařitelného materiálu S355JR (St 52-3). Distanční výstupky slouží k vytvoření potřebné vzduchové mezery za účelem dobrého provaření kořene svaru (cca 3 mm).
Nosnost uvedená v tabulce je čitelně vyznačena na navařovací konzole. Platí pro nejméně příznivý případ vedle uvedených druhů zatížení.

StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0773 Vázací oka, navařitelná 225 kB

Výkresy

Vázací oka, navařitelná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

BB1HH1LL1SSvarNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K0773.1000bez pružinového pásu40383240733813HV 5 + a31120 16,31 €
K0773.2000bez pružinového pásu41383245814013HV 5 + a32000 18,41 €
K0773.3000bez pružinového pásu45433845874217HV 8 + a33150 19,09 €
K0773.5000bez pružinového pásu555048571086022HV 12 + a45300 35,42 €
K0773.1001s pružinovým pásem40383240733813HV 5 + a31120 17,56 €
K0773.2001s pružinovým pásem41383245814013HV 5 + a32000 20,70 €
K0773.3001s pružinovým pásem45433845874217HV 8 + a33150 35,44 €
K0773.5001s pružinovým pásem555048571086022HV 12 + a45300 55,33 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33