- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Kola a rolny
- Kuličkové rolny
- Šrouby s okem a závěsné třmeny
- K2044
Nosné šrouby VDI 3366
- K2045
Nosné čepy VDI 3366
- K0767
Šrouby s okem DIN 580
- K1333
Šrouby s okem podobné DIN 580
- K0768
Matice s okem DIN 582
- K1334
Matice s okem podobné DIN 582
- K0769
Šrouby s okem, otočné vysoce pevné, třída jakosti 10
- K2100
Šrouby s okem, z nerezové oceli, otočné vysoce pevné
- K0770
Závěsné oko, otočné o 360 stupňů třída jakosti 8
- K1735
Závěsné třmeny z oceli, otočné o 360 stupňů jakostní třída 10
- K0773
Vázací oka, navařitelná
- K1059
Závěsná oká, přímá
- K1058
Závěsná oka, zahnutá
- K1920
Nosné čepy s kuličkou samojistící
- K1919
Nosné čepy s kuličkou samojistící, nerezová ocel
- K1922
Úchytná pouzdra pro nosné čepy s kuličkou, z nerezové oceli
- K1921
Úchytná pouzdra pro nosné čepy s kuličkou, z nerezové oceli, rovinná
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0768Matice s okem DIN 582 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Cementační ocel 1.1141, nerezová ocel 1.4301 nebo nerezová ocel 1.4401.Provedení: kováno v zápustce.Upozornění:Pro zvedání a přenášení s vysokými požadavky na bezpečnost (strojírenství, prostředky k uchopení břemene, vázací prostředky). Označení CE je vyraženo do šroubu s okem. F2 nosnost při max. 45° na šroub s okem.Na vyžádání:Osvědčení o shodě. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Ocelový klíč | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | K | M | F1 max. kN | F2 max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0768.08 | ocel | bez povrchové úpravy | 1.1141 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 1,11 € | | K0768.10 | ocel | bez povrchové úpravy | 1.1141 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 1,64 € | | K0768.12 | ocel | bez povrchové úpravy | 1.1141 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 1,91 € | | K0768.16 | ocel | bez povrchové úpravy | 1.1141 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 3,09 € | | K0768.20 | ocel | bez povrchové úpravy | 1.1141 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 4,36 € | | K0768.24 | ocel | bez povrchové úpravy | 1.1141 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 8,23 € | | K0768.008 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 1.1141 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 1,11 € | | K0768.010 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 1.1141 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 1,64 € | | K0768.012 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 1.1141 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 1,91 € | | K0768.016 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 1.1141 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 3,09 € | | K0768.020 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 1.1141 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 4,36 € | | K0768.024 | ocel | galvanicky pozinkovaný | 1.1141 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 8,23 € | | K0768.108 | nerezová ocel | - | 1.4301 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 3,97 € | | K0768.110 | nerezová ocel | - | 1.4301 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 5,43 € | | K0768.112 | nerezová ocel | - | 1.4301 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 8,25 € | | K0768.116 | nerezová ocel | - | 1.4301 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 11,67 € | | K0768.120 | nerezová ocel | - | 1.4301 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 16,89 € | | K0768.124 | nerezová ocel | - | 1.4301 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 33,58 € | | K0768.208 | nerezová ocel | - | 1.4401 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 5,32 € | | K0768.210 | nerezová ocel | - | 1.4401 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 7,29 € | | K0768.212 | nerezová ocel | - | 1.4401 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 11,94 € | | K0768.216 | nerezová ocel | - | 1.4401 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 19,22 € | | K0768.220 | nerezová ocel | - | 1.4401 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 24,79 € | | K0768.224 | nerezová ocel | - | 1.4401 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 51,59 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|