Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pásová pružinová ocel.Upozornění:Použití tolerančních kroužků umožňuje vytvořit mezi spojovanými díly velké toleranční pole.
Kuličkové rolny lze namontovat rychle a efektivně.
Odkaz na výkres:
1) Toleranční kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0766 Toleranční kroužky 152 kB

Výkresy

Toleranční kroužky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DMontážní rozměry
D1
Montážní rozměry
H
CADPřís.CenaObjednat
K0766.0242425,7 +0,27 1,09 €
K0766.0363637,7 +0,212 1,61 €
K0766.0454546,7 +0,212 1,87 €
K0766.0626264,1 +0,315 2,21 €
K0766.100100102,5 +0,3519 6,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33