Skupiny zboží
Kuličkové rolny s upevňovacím prvkem
K0765

Kuličkové rolny s upevňovacím prvkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Kuličkové rolny s upevňovacím prvkem lze snadno z funkční strany montovat a demontovat. Zajištění se uskutečňuje pružícími příchytkami. Ty připouštějí velké tolerance v montážním otvoru.
Mají plstěné těsnění chránící proti znečištění.
S = minimální jmenovitá tloušťka upínacího dílu.
Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička

Provedení B:
víko a pouzdro pozinkované, kuličky z oceli
Provedení C:
víko a pouzdro pozinkované, kuličky z nerezové oceli
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0765 Kuličkové rolny s upevňovacím prvkem 244 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Výkresy

Kuličkové rolny s upevňovacím prvkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DKDD1Upínač Ø
DB
HH1H2SNosnost C
(N)
CADPřís.CenaObjednat
K0765.115B15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 13,13 €
K0765.122B22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 17,17 €
K0765.130B3045±0,15546 +0,53713,8463000 32,95 €
K0765.215C15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 21,24 €
K0765.222C22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 33,08 €
K0765.230C3045±0,15546 +0,53713,8463000 51,05 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33