Skupiny zboží
Kuličkové rolny s masivním ocelovým pouzdrem
K0763

Kuličkové rolny s masivním ocelovým pouzdrem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Kuličkové rolny s masivním ocelovým plechem zůstanou funkční i při značném rázovém zatížení a za extrémních podmínek.
Mají plstěné těsnění chránící proti znečištění.
Odkaz na výkres:
1) Zátěžová kulička
2) Nosná kulička

Provedení B:
víko a pouzdro pozinkované, kuličky z oceli
Provedení C:
víko a pouzdro pozinkované, kuličky z nerezové oceli
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0763 Kuličkové rolny s masivním ocelovým pouzdrem 210 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Výkresy

Kuličkové rolny s masivním ocelovým pouzdrem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDKDD1HH1H2Nosnost C
(N)
Toleranční nákružek
vhodný pro
kuličkové rolny
CADPřís.CenaObjednat
K0763.160B57,1100±0,111777,529,5515000K0766.100  332,57 €
K0763.260C57,1100±0,111777,529,5510000K0766.100  431,10 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33