Skupiny zboží
Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 90°
K1447

Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 90°

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, osy a spojovací prvky z nerezové oceli 1.4016.
Nerezová ocel 1.4404, osy a spojovací prvky z nerezové oceli 1.4404.
Provedení: Pozinkováno.
Bez povrchové úpravy.
Montáž:- Pro zapuštěnou nebo nasazenou montáž.
- Možnost montáže na pravou nebo levou stranu.
- Pro horizontální nebo vertikální použití.
Odkaz na výkres:
1) zapuštěná montáž
2) nasazená montáž
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1447 Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 90° 660 kB

Výkresy

Závěsy z oceli nebo nerezové oceli vnitřní, úhel otevření 90°

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
A

A1A2BB1B2B3CDSCADPřís.CenaObjednat
K1447.442932ocel443420291369,5323,52 14,64 €
K1447.1442932nerezová ocel A4443420291369,5323,52 25,78 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33